Опубликуйте свои продукты
5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 190mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Full flow rate achieved within first 90°. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5640T3
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииCommercial Kitchen Water Controls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)269
  • Ширина (мм)153
  • Глубина (мм)337
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1541
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011431
  • Название ETIMKitchen mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка