Опубликуйте свои продукты
5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with swivelling, tubular under spout Ø 22mm L. 200mm with star-shaped brass flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within 90°. Full flow rate 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. M1/2" M3/4" offset connectors supplied with escutcheons. Suitable for disposal sinks. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5645T2
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииCommercial Kitchen Water Controls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)174
  • Ширина (мм)221
  • Глубина (мм)268
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1704
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011431
  • Название ETIMKitchen mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка