Опубликуйте свои продукты
6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. With lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Metal thickness: 1mm.. White powder-coated. Dimensions: 120 x 270 x 450mm. Pack of 180 folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250 mm, closed 115 x 250mm. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6602
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)450
  • Ширина (мм)279
  • Глубина (мм)137
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2796
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
  • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
  • Номер OmniClass23-21 43 15 25
  • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка