Опубликуйте свои продукты
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка708030
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower head
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)360
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка