Опубликуйте свои продукты
712000 TONIC JET shower head
DELABIE

712000 TONIC JET shower head

Recessed scale-resistant fixed shower head: Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant nozzle with adjustable spray. Chrome-plated solid brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка712000
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower head
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка