Опубликуйте свои продукты
748110 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748110 TEMPOSTOP time flow tap

Time flow basin tap for cross wall installation: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Chrome-plated solid brass body M½". Control ≤ 200mm. Anti-rotating pin and back-nut. AB anti-blocking system: water will flow only when the push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 741743]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка748110
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin tap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)48
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)86
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1146
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка