Опубликуйте свои продукты
792459 SECURITHERM electronic shower kit
792459 SECURITHERM electronic shower kit
    DELABIE

    792459 SECURITHERM electronic shower kit

    Recessed thermostatic electronic shower, kit 2/2: Tamperproof polished satin stainless steel control plate 195 x 220mm. SECURITHERM thermostatic shower mixer ¾". Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Adjustable temperature from 32° to 40°C, pre-set at 38°C. Battery-operated with CR-P2 223 6V Lithium battery. Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cm from the sensor. Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Concealed fixings, M½" stopcocks. Integrated non-return valves and filters. Chrome-plated Bayblend® control knob. Electronic shower kit suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with recessed waterproof housing ref. 792BOX.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка792459
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)195
    • Ширина (мм)221
    • Глубина (мм)53
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2520
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка