Опубликуйте свои продукты
9108 Wall-mounted safety shower
9108 Wall-mounted safety shower
    DELABIE

    9108 Wall-mounted safety shower

    Wall-mounted safety shower with manual control equipped with: Frost-free system as standard. Circular shower head Ø 250mm in green, shock-resistant ABS. 1/4-turn, nickel-plated brass valve opens and closes quickly. Water flows simply by pulling on the triangular handle. The flow will continue even when the handle is released. The flow will stop when the handle is returned to its original position. Flow rate 132 lpm at 3 bar dynamic pressure. Water supply F1". Pipework made from galvanised steel, grey powder-coated finish. Triangular pull handle in green powder-coated brass. Supplied with identification sign for first aid equipment: "Safety Shower". For cross wall installation, with recessed supply, or for mounting on a false ceiling (we recommend a 1" mounting bracket). 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка9108
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSafety Controls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)475
    • Ширина (мм)806
    • Глубина (мм)265
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2662
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_33_45
    • Описание Uniclass 2015Laboratory gas taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 53 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Laboratory Equipment
    • Номер OmniClass23-25 69 13
    • Наименование OmniClassLaboratory And Scientific Equipment

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка