Опубликуйте свои продукты
G6633 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6633 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap.

Suitable for intensive use in professional kitchens.

Single hole deck-mounted mixer with:

- valve head with control knobs.

- F3/8" flexible connectors and non-return valves.

- reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts.

White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG6633
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииPre-rinse sets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1229
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПВХ
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)3.41
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011614
  • Название ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка