Опубликуйте свои продукты
H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Wall-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Wall-mounted mixer supplied with 2 removable stainless steel spouts L.136mm. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for sequential control of flow and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with maximum temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 7 lpm. Chrome-plated brass body. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard connectors M1/2" M3/4". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH9611S
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)141
  • Ширина (мм)214
  • Глубина (мм)214
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1841
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка