Опубликуйте свои продукты
H9769S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
H9769S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
    DELABIE
    Архив

    H9769S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

    SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Thermostatic mixer with no non-return valves on the inlets (reduced bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control up to 43°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 41°C, 2nd limiter set at 43°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Ergonomic controls. M½" shower outlet. F¾" inlets with integrated filters. Mixer supplied with offset standard wall connectors M½" M¾". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH9769S
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)64
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)111
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1282
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 43 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers