Опубликуйте свои продукты
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper
Delta Products
Архив

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

The damper employs a folded curtain style blade for point-of-origin control of radiant heat in a ventilation system. GBR-CRD installs horizontally in the ceiling membrane for floor/ceiling or roof/ceiling assemblies with a fire resistance rating up to and including 3 hours.
  • UL and cUL listed and exceeds UL 555C for use in 3-hour fire rated assemblies
  • Warnock-Hersey certified for use in fi re rated floor/ceiling or roof/ceiling assemblies
  • CSFM listing: 3226-0368:104
  • Meets NFPA Standards: 90A and 101
  • Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC, and UBC
  • Available for Delta Breez Ventilation Fans: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H and GBR100L
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdelta-gbrcrd
  • Тип продукцииAir Curtains
  • Группа продукцииDelta Breez
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24_30
  • Описание Uniclass 2015Fire dampers
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Номер OmniClass23-33 29 23
  • Наименование OmniClassFire Dampers
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION