Опубликуйте свои продукты
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
    DERBIGUM
    Архив

    Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2

    Single-ply waterproofing system that absorbs CO2 in a finishing layer made from olivine granulate.
    Cпецификация
    • • Support : Wooden panels • Vapor barrier : DERBIGUM HP 2,5 mm thick membrane (APP-TPO) nailed on the wooden support • Insulation : Glueable mineral wool insulation, cold bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: Single-ply DERBICOLOR OLIVINE membrane with an olivine granulate finish, fully torched ono the insulation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDBGECO_FR_CO2ABSORBANT
    • Тип продукцииToitures
    • Группа продукцииEcologiques
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING