Опубликуйте свои продукты
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - WALL LAMP GRAND

    The Grand Couture sconce is ideal for wall-mounting at the head of a bed, in a hallway or in a living room, to add atmospheric light and a dandy spirit. This luminaire adds personality and chic to your decor. Composed of an elegant, refined shade in the shape of a diffused white and black fabric bow tie, Couture dresses any space with panache and refinement. Available in two shade sizes and three standard colors. Also available with LED reading light.

    Cпецификация
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 32 cm / L. 19.7’’ x l. 8.3’’ x H. 12.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcouture-wall-lamp-grand
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)320
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)210
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка