Опубликуйте свои продукты
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    This version of the Escale wall lamp has a rotating and tilting LED reading spotlight. This bedside wall lamp, to be installed at the bedhead, is made from black lacquered steel for comfortable reading. The spotlight on this minimalist wall light has a compact, pure design, with a fine line giving it a modern look. This luminaire is ideal as a complement to a wall lamp or bedside table lamp.
    Available without switch on request.

    Cпецификация
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available

      Dimensions : L. 9 x l. 9 x H. 9 cm 
      Materials : L
      acquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Spot LED Reader 1W - included




    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаescale-simple-spot-led-wall-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка