Опубликуйте свои продукты
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    LIGHTBOOK - WALL LAMP

    A minimalist silhouette, curved and soft, this wall light is both discreet and elegant.

    Designed to be plugged into a single socket, the Lightbook wall lamp can be mounted on a wall, against a headboard or and provides a soft, white fabric shade and a graphic touch with its black trim.

    This contemporary wall light with its sleek design is ideal for narrow spaces or for those who want a little delicate secondary lighting to complement their decor or lighting scheme.

    Cпецификация
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 21 x l. 10 x H. 14 cm / L. 8.3’’ x l. 3.9’’ x H. 5.5’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlightbook-wall-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)210
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка