Опубликуйте свои продукты
Diplomat Altan 12
Diplomat Altan 12
    Diplomat

    Diplomat Altan 12

    A patio door constructed as a front door. Decorative grooves and an energy efficient 3-glazed window.

    Cпецификация
    • - Lock case ASSA 2002c.
      - 105 mm door frame.
      - 25 mm high doorsill, aluminum on the outside and oak on the inside.
      - U-value for the whole construction, approximately 1,0.
      - ECO option, gives the whole construction U-value 0,8.
      - Choose any NCS or RAL color.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaltan-12
    • Тип продукцииPatio doors
    • Группа продукцииWood
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors