Опубликуйте свои продукты
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm

    High-performance insulation board with aluminum top layer and top-of-the-line anti-skid laminating layer for new construction, expansion or renovation for roof insulation above the rafter level.
    Cпецификация
    • Material: Polyurethan insulation board with aluminum top layer and top-of-the-line anti-skid laminating layer. Fire resistance: Class E, EN 13501-1 Nominal Value of Thermal Conductivity: 0.022 W/mK Value of Thermal Conductivity: 0.023 W/mK Permeability: μ = 40/200 Sizes: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Other thicknesses: 100, 120, 140, 160, 180 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • Тип продукцииPiched roof
    • Группа продукцииInsulating material
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1240
    • Ширина (мм)2400
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)7.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_31_28_67
    • Описание Uniclass 2015Polyurethane (PUR) foam insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Наименование OmniClassThermal Insulation 
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING