Опубликуйте свои продукты
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm

    Vapour retarder with adaptive vapour permeability responding to air humidity
    Cпецификация
    • Material: Polyamide Fire resistance: Class E, EN 13501-1 Tear strength: approx. 150/130 N/5 cm as per EN 12311-2 Sd-Value: approx. 5 m in a dry and approx. 0.2 m in a humid environment Weight: approx. 90 g/m² Operating temperature range: 10 °C to + 80 °C Roll weight: approx. 6.8 kg Roll size 50 m x 1.5 m/100 m x 1.5 m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • Тип продукцииPiched roof
    • Группа продукцииAir and vapour barriers
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50000
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)1
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 25 27
    • Наименование OmniClassVapor Barriers
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING