Опубликуйте свои продукты
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
    DÖRKEN

    DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

    Nail sealing strip
    Cпецификация
    • Material: Made of VPE foam, single-faced. Apply to sheet surfaces or counterbattens. Workingtemperature: from -5°C Effective range: -40°C to +80°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmat_delta-schaum-band_sb_60
    • Тип продукцииPiched roof
    • Группа продукцииadhesive
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30000
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)3
    Связанные
    • Основной материалГерметик
    • Вспомогательный материалПолиэтилен/полипропилен
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНFoam insulation
    • Код ССКПУ ООН30141503
    • Номер OmniClass23-19 25 13 17
    • Наименование OmniClassFoam Sealants