Опубликуйте свои продукты
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm

    Suitable for all soil variants. The sheet bears the CE seal 1213-CPD-4050 and conforms to the requirements of EN 13969. Outdoors: apply against soil moisture and/or non-pressing water. Indoors: apply against capillary moisture under floor pavements. This self-adhesive baseline waterproofing off the roll safely bridges cracks in the substrate. The flexible sheet guarantees full impermeability to driving rain and water immediately after application. The special HDPE sheet on top guarantees instant protection from rain and ensures permanent high-quality waterproofing. 
    Cпецификация
    • Material: combination of cross-laminated special HDPE sheet and a waterproofing and adhesive layer of bitumen rubber Thickness: approx. 1,5 mm Weight: approx. 1,6 kg/m² Servicetemperature range: -30 °C to +80 °C Working temperature: +5°C to +30°C (air and substrate); -5°C with DELTA-THENE- KÄLTEGRUNDANSTRICH Dimensions: 1,0 x 20 m or 1,0 x 5 m Disposal: EWC code 1 703 02, asphalt, tar-free Packaging: reusable
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmat_delta-thene_waterproofing-membrane-1-5mm
    • Тип продукцииBasement
    • Группа продукцииWaterproofing
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1.5
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Вспомогательный материалПолиэтилен
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
    • Описание Uniclass 2015Bitumen sheets
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17
    • Наименование OmniClassWaterproofing
    • Код CSI UniFormat IIA2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIBasement Walls