Опубликуйте свои продукты
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Specially designed for internal doors, including fire doors, the TS 73 V is a universal solution for doors of differing designs and styles. The flat and compact format of the TS 73 V means that there are practically no problems with installation; and tried and trusted quality is your assurance of reliability.


Features and benefits:

  • Adjustable closing force and speed
  • Door widths up to 1100 mm
  • For single- and double-leaf doors
  • Four mounting positions with just one model
  • Anti-corrosion design for moist and damp areas
  • Tested in accordance with EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdoor-closer-ts-73v
  • Тип продукцииOpening & Closing
  • Группа продукцииDoor Closer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)225
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003172
  • Название ETIMDoor closer
  • Номер OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Наименование OmniClassDoor Closers

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания