Опубликуйте свои продукты
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
    dormakaba
    Архив

    Manual Sliding Door System MUTO

    • Type: Manual sliding door system with self-closing function without external power supply. The door is opened and then closes under its own spring power – thanks to a bungee cord pulley system designed for glass doors up to 120 kg (single panel door)
    • Opening: 1-Leaf, 2-Leaf, Telescopic
    • Panel: Glass and timber with both light and heavy doors (50 kg–200 kg). Laminated safety glass (LSG)
    • Damping: DORMOTION cushioning mechanism – panel is decelerated in both its opening and closing directions and then drawn automatically to the end position. No glass preparation
    • Installation: Wall, ceiling, lintel, glass overpanel installation and suspended ceilings
    • Side lights: Optional
    • Standards: EN 1527 with 200.000 cycles
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMUTO_sliding-door
    • Тип продукцииInterior Glass
    • Группа продукцииSliding Door Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)1500
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715