Опубликуйте свои продукты
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
      • 190 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum matt, Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessories is needed 3508597090 Concealed wall elbow

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13805811
    • Тип продукцииCYO
    • Группа продукцииCYO
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.38
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets