Опубликуйте свои продукты
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2"

    Cпецификация
    • MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2"

      • 6-1/2" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 10-7/8"
      • Height to aerator/spout outlet 6-3/4"
      • Spout hole diameter 1-3/8"
      • Valve hole diameter 1-1/4"
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка20713782FF0010
    • Тип продукцииMEM
    • Группа продукцииMEM
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.63
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures