Опубликуйте свои продукты
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm

    Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 4-7/8"

    Cпецификация
    • Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 4-7/8"

      • 4-7/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Ball-joint pivotable through 15°
      • Round aerated stream
      • Total height 3-1/2"
      • Height to aerator/spout outlet 3-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24510360FF0010
    • Тип продукцииMadison
    • Группа продукцииMADISON
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.45
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap