Опубликуйте свои продукты
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413360 Madison Shower set without hand shower

    Madison Shower set without hand shower
    Cпецификация
    • Madison Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette Ø 60 mm
      • gauge 850 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 1/2"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 28002978-00 Hand shower 9 l/min 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26413360
    • Тип продукцииMadison
    • Группа продукцииMADISON
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination