Опубликуйте свои продукты
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

    Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
    Cпецификация
    • Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

      • spray head Ø 64mm
      • normal flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 32 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 6.8 l/min

      Two-piece design allows hose to later be changed without dismantling the fitting.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrom, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27703360
    • Тип продукцииMadison
    • Группа продукцииMADISON
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.48
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution