Опубликуйте свои продукты
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes

    VAIA Hand shower set with individual rosettes

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • VAIA Hand shower set with individual rosettes

      • normal flow
      • with anti-scale system
      • 3/8" shower outlet
      • rosette for wall elbow Ø 60mm
      • rosette for shower holder Ø 60mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" wall elbow
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits VAIA

      Available in chrom, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27808809
    • Тип продукцииVaia
    • Группа продукцииShowers - Slide bars & Shower Sets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка