Опубликуйте свои продукты
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28699970 Rain shower with ceiling fixing

    Rain shower with ceiling fixing

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
      • rain shower Ø 400 mm
      • rain flow
      • max. flow 14 l/min
      • rosette Ø 60 mm optional
      • 1/2" connection
      • with anti-scale system
      • WRAS: 1707033

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28699970
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Rain showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.91
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка