Опубликуйте свои продукты
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

      • hole diameter 35 mm
      • max. flow 35.7 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29300660
    • Тип продукцииMeta
    • Группа продукцииMETA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets