Опубликуйте свои продукты
35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Dornbracht

35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Cпецификация
  • Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

    • 3x dust cover
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 1x female thread 1/2" outlet
    • 3x sealing plug 1/2"
    • gauge 100 mm
    • lead-free
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35707970
  • Тип продукцииGeneric
  • Группа продукцииConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1.37
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011327
  • Название ETIMBuilt-in mixing tap
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка