Опубликуйте свои продукты
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control

    Madison Concealed thermostat with two function volume control
    Cпецификация
    • Madison Concealed thermostat with two function volume control

      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • cover plate Ø 175 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • hot water temperature limiter, can be preset

      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3542597090 Concealed thermostat -

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36426977FF0010
    • Тип продукцииMadison
    • Группа продукцииMADISON
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.72
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets