Опубликуйте свои продукты
Soho
DRE

Soho

Flush doors with a leaf height of 2300 mm and 2043 mm. Glazing furnished with black SLIM frame and mullions. The leaf is filled with solid chipboard core, glazed with transparent or frost white VSG 22.1 laminated safety glass. The surface is covered with matt foil.

Cпецификация
  • STANDARD OPTION
    - wood-based board frame
    - solid chipboard core
    - transparent or frost white VSG 22.1 laminated safety glass, 4 mm thick
    - black SLIM glazing frame and mullions
    - black edge band

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - ventilation sleeves

    NON-REBATED DOOR LEAF
    - edge without rebate
    - sockets for 3 concealed Estetic 80 hinges for the 2300 mm height and 2 concealed Estetic 80 hinges for the 2043 mm height (hinges are a part of the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic magnetic lock and black hinges matching black edge band

    SLIDING DOOR LEAF
    - available for 2043 mm height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsoho
  • Тип продукцииDRE Supreme by K. Miruc
  • Группа продукцииSoho
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2024-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2300
  • Ширина (мм)944
  • Глубина (мм)40
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003535
  • Название ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors