Опубликуйте свои продукты
Area-Type® Fan
DriSteem

Area-Type® Fan

Area-type humidifiers are designed for open spaces such as warehouses and manufacturing spaces that do not have duct systems. Steam is quietly dispersed by a fan without introducing water droplets into the air.

Cпецификация
  • Capacities: Steam capacities up to 286 lbs/hr (130 kg/h)

    Applications: Designed for open spaces such as warehouses and manufacturing spaces that do not have duct systems

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarea-type-fan
  • Тип продукцииSteam Dispersion
  • Группа продукцииPressurized Steam Humidifiers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCУвлажнитель
  • Код ETIMEC011628
  • Название ETIMHumidifier (steam)
  • Название по ССКПУ ООНHumidifiers
  • Код ССКПУ ООН40101903
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Описание Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Номер OmniClass23-33 27 15
  • Наименование OmniClassAir Humidifiers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment