Опубликуйте свои продукты
Broekstuk
DUCO

Broekstuk

This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Cпецификация
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbroekstuk
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипПодкомпонент
  • Дата публикации2022-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)368
  • Глубина (мм)224
Связанные
  • Основной материалПолипропилен с пенным наполнителем
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.26
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015260
  • Название ETIMPressure increase/decrease