Опубликуйте свои продукты
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Box sensors can be integrated in the DucoBox Silent (CO2

- or moisture measurement) and

the DucoBox Energy Premium (only moisture measurement)

Cпецификация
  • Box sensors can be installed very easily and quickly in the ventilation unit and provide CO2 and/or moisture measurement in an air duct. They are wired directly to the printed circuit board. This means that no cabling for room sensors has to be provided. A DucoBox Silent Connect can contain a maximum of two box sensors – one CO2 Box sensor and/or one Moisture Box sensor – which can each be clicked separately into a specific duct opening or together in one duct opening of the DucoBox.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаco2-boxsensor
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипПодкомпонент
  • Дата публикации2022-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)45
  • Глубина (мм)35
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.04
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015820
  • Название ETIMElectric and pneumatic sensors