Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Coupling D63
DUCO

DucoFlex Coupling D63

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Cпецификация
  • Compatible with DucoFlex D63 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D63 mm round

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-koppeling-d63
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)97
  • Ширина (мм)97
  • Глубина (мм)148
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)101
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air