Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Muurdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D160

The DucoFlex Wall feed-through can be used as a supply and extraction point with very low pressure losses. The fitted flange with a diameter of 160 provides a quick and air-tight connection to the DucoFlex ISO D160 pipes without any need for connecting pieces. The pre-fitted condensation strip prevents possible undesired deposits of dripping condensation water. The sleek design and white or black colour enable the unit to be used discretely in any type of façade.

Cпецификация
    • Connection diameter (mm): 160
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-muurdoorvoer-d160
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)310
  • Ширина (мм)285
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.95
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015240
  • Название ETIMAir inlet/extraction units