Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Cпецификация
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-rond-d63
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVarious Control Components
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)920
  • Глубина (мм)920
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)14
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015550
  • Название ETIMDuct and pipe for flue gas and air
  • Код Uniclass 2015En_65_40
  • Описание Uniclass 2015Ventilation entities