Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D160/180. The base plate has a diameter of 420mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Cпецификация
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-04-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)115
  • Ширина (мм)420
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.37
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015110
  • Название ETIMGutters/tanks