Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Silencer flexibel D125
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D125

The DucoFlex Silencer D125 is a (semi-) flexible silencer that consists of a flexible antimicrobial inner duct (non-woven) and an aluminium outer shell laminated in polyester. The space between the inner and outer casing is filled with 25 mm sound absorbing material. Both ends are taped so that the silencer can easily be connected to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D125 via the cuffs.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-silencer-flexibel-d125
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)175
  • Ширина (мм)175
  • Глубина (мм)1100
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.52
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG018310
  • Название ETIMSilencers