Опубликуйте свои продукты
Easy Switch
DUCO

Easy Switch

With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

Cпецификация
  • With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

    This 'universal' plate allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project with the DucoBox Silent Connect or Focus without hooks. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate, resulting in vibration-free operation during exhaust air.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeasy-switch
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)485
  • Ширина (мм)485
  • Глубина (мм)26
Связанные
  • Основной материалПолипропилен с пенным наполнителем
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.35
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015260
  • Название ETIMPressure increase/decrease