Опубликуйте свои продукты
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

Cпецификация
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVarious Control Components
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)212
  • Ширина (мм)392
  • Глубина (мм)257
Связанные
  • Основной материалПолипропилен с пенным наполнителем
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)2.45
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC011599
  • Название ETIMDuct heater, electric

Доступно в регионах:

Европа