Опубликуйте свои продукты
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Cпецификация
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаreducer-12580
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)130
  • Глубина (мм)130
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.06
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air