Опубликуйте свои продукты
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Cпецификация
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаset-coax-kabel
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)210
  • Глубина (мм)230
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалМедь
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.31
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG000001
  • Название ETIMCables