Опубликуйте свои продукты
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
    DURAL

    DURAFLEX D 10RF

    D 10RF - Expansion joint profile for walls and ceilings made of aluminium / TPE for mounting on the covering The DURAFLEX D 10RF series aluminium expansion joint profiles with a thermoplastic elastomer insert for absorbing movement are specially designed for retrofitting on walls and ceilings in hospitals, shopping malls or offices. Examples of suitable substrates are concrete, tiles or plasterboard. The profiles are available in different widths.
    Cпецификация
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 145 mm Nominal height: 12 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Profile is designed for wall/wall-connections. Wall/ceiling-connections are also available. Anchorage must be applied every 45 cm on the profile
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDFA_D10RF_5012-300
    • Тип продукцииExpansion joint profile
    • Группа продукцииExpension joint profile for retrofitting mounting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)12
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалElastomer
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена
    • Классификация IFCСтена
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction