Опубликуйте свои продукты
Architec Vanity basin 031840
Architec Vanity basin 031840
    DURAVIT AG

    Architec Vanity basin 031840

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit Architec Vanity washbasin, counter top, 400 mm, White High Gloss, Overflow - 0318400000
      • Duravit Architec Vanity washbasin, counter top, 400 mm, White High Gloss, Overflow, Wondergliss - 03184000001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarchitec-vanity-basin-031840
    • Тип продукцииArchitec
    • Группа продукцииVanity basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)5.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Описание Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures