Опубликуйте свои продукты
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    Cпецификация
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBody-164x105x164-mm-GK0900
    • Тип продукцииBody
    • Группа продукцииBody
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)164
    • Ширина (мм)164
    • Глубина (мм)105
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010160
    • Название ETIMAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures