Опубликуйте свои продукты
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 233950

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Innovative DuraCeram® material allows for precise shapes with exceptionally thin walls: hygienic, easy to care for, extremely sturdy, and abrasion- and scratch- resistant
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    Cпецификация
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 500 mm, White High Gloss, Trioval, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2339500000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 500 mm, White High Gloss, Trioval, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23395000001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcape-cod-washbowl-233950
    • Тип продукцииCape Cod
    • Группа продукцииWashbowl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)405
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Масса нетто (кг)5.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Код CSI UniFormat IIE1010
    • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment